ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC1.5 mA
-
Pout (最大)20 W
-
RDS (on) (最大)2.62 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲10.5 V~24 V
-
VDS (最大)800 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DSO-12
-
動作温度 範囲-25 °C~130 °C
-
周波数範囲Variable
-
実装SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
技術Gen2
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ICE2QR2280GXUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Integrated power IC with 800 V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and QR flyback PWM controller
- Digital frequency reduction with decreasing load,
- Cycle-by-cycle current limitation with fold-back correction
- Built-in digital soft-start
- Active burst mode for lowest standby power <50 mW
- Latch-off mode for short-winding and output voltage
- Enhanced integrated protection functions, modulated gate drive, etc.
利点
- Higher efficiency
- Low EMI noise
- Low standby power, etc.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.