Currently planned availability until at least2040
-
ID (@25°C) (最大)27 A
-
QG (typ @10V) (最大)11 nC
-
QG (typ @10V)9 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)28.6 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPG-LHDSO-10
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN10S7L290TATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSO10T | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 03/2026 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSO10T |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 03/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- ECUパッケージへの直接冷却放熱パス
- 実質的にPCBへの熱の流入はほぼゼロ
- エクスポーズドパッドの面積が業界最大
- パッケージ下に配線を自由に配置可能
- PCBの裏面に部品を実装可能
- 高速スイッチング時間 (オン/オフ)
- しきい値電圧VGS(th) のばらつきが小さい
- AEC-Q101を上回る品質認証
- 電気特性試験の強化
- JEDEC準拠のパッケージ
利点
- 優れた熱管理を実現
- 熱インピーダンスを20〜50 %低減
- 熱抵抗を20〜50 %低減
- ECUの体積またはPCB面積の削減に貢献
- PCBコスト (面積、銅、ビア) の削減に貢献
- PCBおよびシステム設計の手間を軽減
- 優れたスイッチング性能
- より安定したスイッチング動作
- 車載アプリケーションに適した品質と堅牢性
- セカンドソース サプライヤーとしての可能性
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.