IAUCN10S7L040
Active and preferred
RoHS対応

IAUCN10S7L040

100 V、Nチャネル、3.95 mΩ(最大)、車載用MOSFET、SSO8(5x6)、OptiMOS™ 7
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCN10S7L040
IAUCN10S7L040
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    66 nC
  • QG (typ @10V)
    50.6 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.95 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    PG-TDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 発売年
    2025
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCN10S7L040ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 06/2025
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 06/2025
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
IAUCN10S7L040は、インフィニオンの最先端パワー半導体技術である OptiMOS™ 7 100 V構築された車載用MOSFETです。この製品は、汎用性が高く堅牢な大電流SSO8 5x6mm2 SMDパッケージで提供されます。要求の厳しい自動車アプリケーションに必要な高性能、品質、堅牢性のために特別に設計されています。

特長

  • 低オン抵抗、RDS(on)
  • リーディングエッジFOM(RDS(on) x Qg)
  • 高速スイッチング時間(オン/オフ)
  • 高アバランシェ電流能力
  • 高いSOA堅牢性
  • タイトな閾値電圧、 VGS(th)の範囲
  • 優れた熱性能
  • 低パッケージ抵抗とインダクタンス
  • 独自のヒューズドソースピン
  • AEC-Q101
  • 強化された電気テスト
  • MSL1 最大 260°C のピーク リフロー

利点

  • 非常に低い導通損失
  • 優れたスイッチング性能
  • 5x6mmパッケージで最高の電力密度
  • 高電力効率
  • 小さな設置面積と効率的な冷却
  • 平行配置に最適
  • 設計の堅牢性の向上
  • はんだ接合の信頼性の向上
  • 自動車の堅牢性を重視した設計
  • 自動車用高品質生産
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ