Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)165 A
-
QG (typ @10V) (最大)53 nC
-
QG (typ @10V)41 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.53 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
パッケージSSO4G
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN04S7N015GATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SSO4G | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 02/2026 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SSO4G |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 02/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 5x6 mm²のフットプリント
- 高電流能力
- 最先端のOptiMOS-7™ 40 Vで利用可能
- RDS (on) 範囲: 1.0 mΩ~4.7 mΩ
- フットプリント設計の互換性
- 5x6 mm²ガルウィングリード パッケージ
利点
- 最高レベルの電力密度と電流容量
- 高い熱容量のリードフレームパッケージ
- 導通損失の低減
- スイッチング動作の最適化
- 絶縁金属基板向けの高いTCoB (オンボード熱サイクル) 性能
- レガシー フットプリント設計との互換性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.