パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-THSOG
  • 端子
    4
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    4.8
  • ボディ幅 (mm)
    3.95
  • 最小端子ピッチ ()
    0.0
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    5000
    1
    330

イメージギャラリー

PG-THSOG-4-1_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-THSOG-4-1
PG-THSOG-4-1_Footprint Drawing
PG-THSOG-4-1_Tape and Reel
PG-THSOG-4-1_Package Outline
ドキュメントと図面