IAUC80N04S6L032
Active and preferred
RoHS対応

IAUC80N04S6L032

40 V, N-Ch, 3.2 mΩ max, Automotive MOSFET, SSO8 (5x6), OptiMOS™-6
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUC80N04S6L032
IAUC80N04S6L032
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • ID (@25°C) (最大)
    80 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    25 nC
  • QG (typ @10V)
    19 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.2 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • VGS 範囲
    1.2 V~2 V
  • パッケージ
    PG-TDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™6
  • 極性
    N
  • 発売年
    2019
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUC80N04S6L032ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 05/2019
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 05/2019
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Introducing OptiMOS™ 6 40V MOS technology in a 5x6mm² SSO8 leadless package for robust automotive applications. The portfolio features 16 products (RDS(on) max from 0.8mΩ to 4.4mΩ), ideal for low- and high-power needs. The package offers best-in-class FOM (RDS(on) x Qg) and 120A continuous current ratings, >25% higher than standard DPAK, along with superior switching performance and EMI behavior (≈4x lower inductivity vs. traditional packages).

特長

  • OptiMOS™ power MOSFET
  • N-channel-Enhancement mode-Normal Level
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ