HFB25HJ20SCV
Active and preferred

HFB25HJ20SCV

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

HFB25HJ20SCV
HFB25HJ20SCV


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class NS
  • IF(AV) (@106°C) (最大)
    25 A
  • IRM (最大)
    10 µA
  • IRR (最大)
    3.9 A
  • RthJC (最大)
    1.76 K/W
  • trr (最大)
    28 ns
  • VFM (最大)
    1.18 V
  • VR (最大)
    200 V
  • コンフィギュレーション
    Single Device
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 製品カテゴリ
    HiRel Ultrafast Rectifiers
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-0.5 Metal Lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The HFB25HJ20SCV is a 200V 25A HiRel ultrafast discrete diode in a SMD-0.5 package. It's optimized for high frequency power conditioning systems, reducing losses and EMI/RFI, while eliminating the need for a snubber due to its soft recovery. Ideal for power converters, motor drives, and other applications where switching losses are significant. This device has TXV level screening and is suitable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ