GATELEAD PB20 G1K1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

GATELEAD PB20 G1K1

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GATELEAD PB20 G1K1
GATELEAD PB20 G1K1


製品仕様情報


OPN
GATELEADL500PB20G1KXPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ E-EUPEC-0
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ E-EUPEC-0
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Gate Leads suitable for Power Block Modules in Pressure Contact Technology with a base plate width of 20 mm.

特長

  • Lead material: AWG20 KK
  • ACu = 0,52 mm²
  • (HEW-FEP-single core (19x32))
  • Leads twisted inside the sleeve
  • Sleeve mat.: PTFE AWG6, d = 4,12mm
  • Plug: 2,8 x 0,8
  • Plug DIN 46330-gal.Sn-Bd (crimped)

アプリケーション

図

Diagram_Gate-leads-for-PB20
Diagram_Gate-leads-for-PB20
Diagram_Gate-leads-for-PB20
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ