2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
IC(nom) / IF(nom)900 A
-
IC (最大)900 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.1 V
-
VCES (Tvj=25°C typ)750 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.4 V
-
アプリケーションeMobility, Hybrid Electric Vehicles, Drives, CAV, Aircon
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ 2
-
冷却コンセプトPinFin baseplate
-
寸法 (width)84.5 mm
-
寸法 (length)197 mm
-
技術IGBT EDT2
-
特長PinFin
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)750 V
|
OPN
|
FS900R08A2P2B32BOSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | AG-HP2-7511 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HP2-7511 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
特長
- ><<正の温度係数
- CEsat
- /lili>低V CEsat
- 低スイッチング損失 低QgおよびCres
- 低誘導設計
- T vj op = 150°C
- 短時間延長動作温度 T vj op = 175°C
- 2.5 kV AC 1min 絶縁 直接冷却ベースプレート
- 高電力密度
- 統合NTC温度センサー
- 銅ベースプレート
- 絶縁ベースプレート
- RoHS対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.