FS200R12PT4P
Active and preferred
RoHS対応

FS200R12PT4P

1200 V, 200 A sixpack IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS200R12PT4P
FS200R12PT4P
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    200 A
  • IC (最大)
    200 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EconoPACK™ 4
  • 寸法 (width)
    70.6 mm
  • 寸法 (length)
    130 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 特長
    PressFIT, TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FS200R12PT4PBOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO4
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO4
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
個.
在庫あり
EconoPACK™ 4 1200 V, 200 A sixpack IGBT module with fast Trench/Fieldstop IGBT4, Emitter Controlled 4 diode, NTC, PressFIT Contact Technology and pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • Extended operation temp. Tvj op
  • Low switching losses
  • Low VCEsat
  • VCEsat with positive temp. coeffic.
  • 2.5 kV AC 1min Insulation
  • High power density
  • Isolated base plate
  • Standard housing
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ