FP35R12W2T4P
Active and preferred
RoHS対応

FP35R12W2T4P

1200 V, 35 A PIM IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP35R12W2T4P
FP35R12W2T4P


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    35 A
  • IC (最大)
    35 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.65 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EasyPIM™ 2B
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 寸法 (length)
    56.7 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 特長
    TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP35R12W2T4PBPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 18
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 18
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
EasyPIM™ 2B 1200 V, 35 A IGBT module with fast TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled 4 diode, NTC and pre-applied Thermal Interface Material . Also available as variation with PressFIT mounting technology: FP35R12W2T4P_B11

特長

  • Low switching losses
  • Trench IGBT3
  • VCEsatwith positive temp. coeffi.
  • Low VCEsat
  • Al 2O 3 substrate
  • Compact design
  • Solder contact technology
  • Integrated mounting clamps
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ