これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
FM31L278-G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

FM31L278-G

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency
    1 MHz
  • RTCアラーム
    N
  • インターフェース
    I2C
  • ウォッチドッグ
    Y
  • バッテリー スイッチオーバー
    Y
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    256 kBit
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    32Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 連番
    Y
  • 電源モニター
    Y
  • 電源障害
    Y

OPN
FM31L278-G
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-14 (51-85067)
梱包サイズ 560
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-14 (51-85067)
梱包サイズ 560
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
FM31L278-Gは256Kビット不揮発性F-RAM、リアルタイムクロック/カレンダー、プロセッサ監視機能を14ピンSOICパッケージに統合。100兆回の読み書き耐久性、151年のデータ保持、NoDelay™書き込みを実現。2.7 V~3.6 V、-40°C~+85°Cで動作し、プログラム可能なウォッチドッグタイマー、低VDDリセット、バッテリーバックアップイベントカウンタ、ロック可能な64ビットシリアル番号を搭載。最大1 MHz I2Cインターフェース、ソフトウェア書き込み保護、低スタンバイ電流対応で、堅牢なデータ整合性とプロセッサ監視が求められる産業用途に最適です。

特長

  • F-RAMは100兆回書き込み耐性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™書き込み、RAM並み速度
  • RTCは電池/コンデンサバックアップ
  • ウォッチドッグタイマ100ms–3s設定可
  • 低VDDリセット点設定可能
  • デュアル不揮発イベントカウンタ
  • 64ビット設定可能シリアル番号
  • I2Cインターフェース最大1 MHz
  • 1 MHz動作時1.5 mA低消費電流
  • 待機電流120 μA
  • 動作電圧2.7 V~3.6 V

利点

  • データ記録の摩耗懸念を解消
  • 長期間データを確実に保持
  • 即時書き込みで高速化
  • 停電時も時刻維持
  • ソフトウェアロック自動防止
  • 電圧低下からシステム保護
  • 侵入やイベントを記録
  • セキュアな識別が可能
  • 高速I2Cで統合容易
  • 低消費で電池長持ち
  • 待機時の消費電力削減
  • 標準3 Vシステムで動作

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ