Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24V02A-G | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 970 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 970 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kbit不揮発性F-RAM
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み技術
- I2Cインターフェース最大3.4 MHz
- 低消費電力:175 μA動作、8 μAスリープ
- 広VDD:2.0 V~3.6 V
- 工業用温度:–40°C~+85°C
- 読み取り専用デバイスID
- 書き込み保護ピン
- 入力シュミットトリガで耐ノイズ
- EEPROMとハード互換
利点
- 長期信頼のデータ保存
- 頻繁な高速書き込みが可能
- 書き込み遅延ゼロで高速化
- 標準I2C設計と互換
- システム消費電力を削減
- 過酷な環境下でも動作
- デバイス識別・追跡が容易
- 誤書き防止で安全
- ノイズ耐性が高い
- EEPROMから簡単移行
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.