Frequency3.4 MHz
-
RTCアラームN
-
インターフェースI2C
-
ウォッチドッグY
-
バッテリー スイッチオーバーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
連番Y
-
電源モニターY
-
電源障害Y
特長
- F-RAMは100兆回書き込み耐性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書き込み、RAM並み速度
- RTCは電池/コンデンサバックアップ
- ウォッチドッグタイマ100ms–3s設定可
- 低VDDリセット点設定可能
- デュアル不揮発イベントカウンタ
- 64ビット設定可能シリアル番号
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- 1 MHz動作時1.5 mA低消費電流
- 待機電流120 μA
- 動作電圧2.7 V~3.6 V
利点
- データ記録の摩耗懸念を解消
- 長期間データを確実に保持
- 即時書き込みで高速化
- 停電時も時刻維持
- ソフトウェアロック自動防止
- 電圧低下からシステム保護
- 侵入やイベントを記録
- セキュアな識別が可能
- 高速I2Cで統合容易
- 低消費で電池長持ち
- 待機時の消費電力削減
- 標準3 Vシステムで動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.