Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24CL64B-GTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 Kbit強誘電体RAM
- 8 K×8論理構成
- 10^13回の読書/書込耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™即時書込技術
- I2CシリアルIF最大1 MHz
- 100 kHz時120 μA低動作電流
- 85°Cで6 μA低スタンバイ電流
- VDD動作3.0 V~3.6 V
- –40°C~+125°Cデータ保護
- 書込保護ピン(WP)
- シリアルEEPROMと互換
利点
- 頻繁な書込に信頼性の高い不揮発性
- 書込遅延なしで即時更新
- 10^13回で長寿命化
- 121年保持でデータ安全
- 低消費電力で省エネ
- I2C 1 MHzで高速通信
- 広温度範囲で過酷環境対応
- 互換性で簡単アップグレード
- 書込保護で誤操作防止
- 書込後のデータ確認不要
- 高耐久性で保守負担軽減
- 電圧範囲で安定動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.