Frequency1 MHz
-
RTCアラームN
-
インターフェースI2C
-
ウォッチドッグY
-
バッテリー スイッチオーバーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
連番Y
-
電源モニターY
-
電源障害Y
特長
- 64K/256K F-RAM不揮発性メモリ
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™書込、I2C最大1MHz
- RTCは電池/コンデンサでバックアップ
- プログラム可能なウォッチドッグ(100 ms–3 s)
- デュアルイベントカウンタ
- 電源異常検出用コンパレータ
- 64ビットロック可能シリアル番号
- プログラム可能な低VDDリセット
- 低動作電流:1.5 mA@1 MHz
- 動作電圧:4.0 V~5.5 V
利点
- 複数部品を統合し設計を簡素化
- 事実上無限の書換寿命
- 長期データ保持で信頼性向上
- 即時書込で待ち時間なし
- 電源断でも時刻・イベント保持
- ウォッチドッグでフリーズ防止
- イベント記録でセキュリティ強化
- 早期警告でデータ損失防止
- シリアル番号で追跡性向上
- 電源異常時も確実にリセット
- 低消費電流で電池長持ち
- 標準5Vシステムで動作
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.