Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24C64B-G | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 1940 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 1940 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 Kbit不揮発性F-RAM、8K×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™即時書き込み技術
- 最大1 MHzのI2Cシリアルインターフェース
- 100 kHz/400 kHz I2Cタイミング対応
- 100 kHz時動作電流100 μA
- 代表待機電流4 μA
- 広い電源電圧4.5 V~5.5 V
- 工業用温度–40°C~+85°C
- ノイズ耐性のシュミットトリガ入力
- 書き込み保護ピンでデータ安全
利点
- 数十年の信頼性データ保存
- 頻繁な書き換えも無制限
- 書き込み遅延ゼロで高速動作
- I2C EEPROMと置換可能
- 動作・待機時の消費電力低減
- 厳しい環境下でも動作
- ノイズ環境でもデータ保持
- 誤書き防止で重要データ保護
- 旧式・高速I2C両対応
- 標準I2Cで設計容易
- 書き込み後のポーリング不要
- システム負担と複雑さ低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.