Currently planned availability until at least2033
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM25V20A-DGTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85579) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2-Mbit F-RAM、256K×8構成
- 100兆回の読書/書込耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™リアルタイム書込
- 最大40 MHz SPIバス
- SPIモード0/3対応
- 多層ハード/ソフト書込保護
- 1/4・1/2・全域ブロック保護
- メーカー/製品ID搭載
- 低消費電力:800 µA動作、3 µAスリープ
- 広VDD:2.0 V~3.6 V
- 工業温度:–40°C~+85°C
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 即時書込で遅延ゼロ
- 長寿命の超高耐久性
- 電源断でもデータ消失防止
- シリアルフラッシュ/EEPROM置換
- 柔軟な重要データ保護
- ハード/ソフト両面のセキュリティ
- システムで容易に識別
- 待機時も低消費電力
- 過酷な工業環境で動作
- 標準SPIコントローラ対応
- データ長期間保持
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.