FM25V20A-DG
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM25V20A-DG

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM25V20A-DG
FM25V20A-DG
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    40 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM25V20A-DG
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (001-85579)
梱包サイズ 370
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DFN-8 (001-85579)
梱包サイズ 370
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM25V20A-DGは2-Mbit(256K × 8)シリアルF-RAMメモリで、先進的な強誘電体技術を採用し、10¹⁴回の読書きと65°Cで151年のデータ保持を実現します。2.0 V~3.6 Vの動作電圧、–40°C~+85°C対応。最大40 MHzのSPIインターフェースとNoDelay™バス速度書き込みを提供。低消費電力、堅牢な書き込み保護、ハードウェア互換性で、産業用制御やデータロギング用途に最適。8ピンDFNパッケージ、RoHS準拠。

特長

  • 2-Mbit F-RAM、256K×8構成
  • 100兆回の読書/書込耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™リアルタイム書込
  • 最大40 MHz SPIバス
  • SPIモード0/3対応
  • 多層ハード/ソフト書込保護
  • 1/4・1/2・全域ブロック保護
  • メーカー/製品ID搭載
  • 低消費電力:800 µA動作、3 µAスリープ
  • 広VDD:2.0 V~3.6 V
  • 工業温度:–40°C~+85°C

利点

  • 頻繁・高速なデータ記録に最適
  • 即時書込で遅延ゼロ
  • 長寿命の超高耐久性
  • 電源断でもデータ消失防止
  • シリアルフラッシュ/EEPROM置換
  • 柔軟な重要データ保護
  • ハード/ソフト両面のセキュリティ
  • システムで容易に識別
  • 待機時も低消費電力
  • 過酷な工業環境で動作
  • 標準SPIコントローラ対応
  • データ長期間保持

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ