FM25L04B-GTR
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM25L04B-GTR

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM25L04B-GTR
FM25L04B-GTR
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    20 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    0.5Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM25L04B-GTR
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM25L04B-GTRは4-Kbit(512 × 8)シリアルF-RAMで、高耐久性の非揮発性メモリ(100兆回の読書き、65°Cで151年のデータ保持)を備えています。2.7 V~3.6 Vの動作電圧、-40°C~+85°Cの温度範囲、最大20 MHzのSPIバス対応、ハードウェア・ソフトウェア両方の書き込み保護機能を搭載。低消費電力と高速NoDelay™書き込みにより、産業用制御に最適です。8ピンSOICパッケージ、RoHS準拠。

特長

  • 4-Kbit F-RAM、512×8構成
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™バス速度書込
  • 最大20 MHzのSPI対応
  • ハード/ソフト書込保護
  • 1 MHz時200 μA動作電流
  • 3 μA標準スタンバイ電流
  • VDD2.7 V~3.6 V動作
  • –40°C~+85°C動作温度
  • EEPROM/フラッシュ互換
  • SPIモード0・3対応

利点

  • 信頼性の高い不揮発性保存
  • 頻繁なデータ記録に最適
  • 電源断でも長期データ保持
  • 書込遅延なし高速動作
  • SPIマイコンと容易に統合
  • 誤書込からデータ保護
  • 動作時の消費電力を抑制
  • スタンバイで電池長持ち
  • 3 V系回路に対応
  • 過酷な環境下でも安定
  • 既存設計を簡単アップグレード
  • 多様なSPI構成に柔軟対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ