FM25640B-GTR
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM25640B-GTR

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM25640B-GTR
FM25640B-GTR
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    20 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM25640B-GTR
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM25640B-GTRは64 Kbit(8K × 8)シリアルF-RAMで、高耐久性と高速SPIインターフェースを備えています。100兆回の読み書きサイクルに対応し、65°Cで151年間のデータ保持を保証。動作電圧は4.5 V~5.5 V、温度範囲は-40~85°C。NoDelay™書き込み、ハードウェア・ソフトウェア両方の書き込み保護、低消費電力を特徴とし、SPIクロックは最大20 MHz。産業用や制御用途の頻繁な書き込みに最適です。

特長

  • 64 Kbit強誘電体RAM、8K × 8構成
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™即時書き込み
  • 最大20 MHzのSPIバス
  • SPIモード0/3対応
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • 1 MHz時250 µA動作電流
  • 代表待機電流4 µA
  • VDD動作電圧4.5 V~5.5 V
  • 入力ヒステリシスで耐ノイズ
  • 工業温度–40°C~+85°C

利点

  • 重要データの確実な不揮発保存
  • 書き込み遅延ゼロで高速化
  • 頻繁なデータ記録も安心
  • 電源断でもデータ消失防止
  • シリアルEEPROM/フラッシュ互換
  • 低消費で電池・システム長寿命
  • 多様なSPIホストに柔軟対応
  • 書き込み保護で誤操作防止
  • 厳しい環境下でも動作
  • ノイズ耐性で信号安定
  • 長期保存で保守軽減
  • 標準SPIで簡単統合
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ