FM25640B-G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM25640B-G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM25640B-G
FM25640B-G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    20 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    64 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    8Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM25640B-G
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 1940
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 1940
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM25640B-Gは64 Kbit(8K × 8)シリアルF-RAMで、SPIインターフェースを搭載し、4.5 V~5.5 V動作、–40°C~+85°C対応。1e14回の高耐久読書き、65°Cで151年のデータ保持、NoDelay™即時書き込み、最大20 MHz。高度なハード・ソフト保護、低動作・待機電流、8ピンSOICパッケージで、データロギングや産業制御、頻繁な不揮発性書き込みに最適です。

特長

  • 64 Kbit強誘電体RAM、8K × 8構成
  • 100兆回の読書き耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™即時書き込み
  • 最大20 MHzのSPIバス
  • SPIモード0/3対応
  • ハード/ソフト書き込み保護
  • 1 MHz時250 µA動作電流
  • 代表待機電流4 µA
  • VDD動作電圧4.5 V~5.5 V
  • 入力ヒステリシスで耐ノイズ
  • 工業温度–40°C~+85°C

利点

  • 重要データの確実な不揮発保存
  • 書き込み遅延ゼロで高速化
  • 頻繁なデータ記録も安心
  • 電源断でもデータ消失防止
  • シリアルEEPROM/フラッシュ互換
  • 低消費で電池・システム長寿命
  • 多様なSPIホストに柔軟対応
  • 書き込み保護で誤操作防止
  • 厳しい環境下でも動作
  • ノイズ耐性で信号安定
  • 長期保存で保守軽減
  • 標準SPIで簡単統合
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ