FM24V10-G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM24V10-G

High-Frequency 1 Mbit I²C F-RAM with Wide Operating Range for Industrial Applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM24V10-G
FM24V10-G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    3.4 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    1 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM24V10-G
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM24V10-Gは1 Mbit(128K × 8)シリアルF-RAMメモリで、業界標準のI2Cインターフェースを採用し、100兆回の高耐久な読み書きと65°Cで151年のデータ保持を実現します。2.0 V~3.6 V動作、–40°C~+85°C対応、NoDelay™によるバス速度書き込み、最大3.4 MHzのI2C、スリープ時最小5 μA消費。シリアルEEPROMの直接代替として、データロギングや産業制御など頻繁・高速書き込み用途に最適です。

特長

  • 1-Mbit (128K × 8) F-RAMメモリ
  • 100兆回の読み書き耐久性
  • 65°Cで151年のデータ保持
  • NoDelay™即時書き込み技術
  • I2Cインターフェース最大3.4 MHz
  • 100 kHz/400 kHz/1 MHz/3.4MHz対応
  • 100kHz時175μA動作電流
  • 5μAスリープ電流
  • 2.0 V~3.6V低電圧動作
  • 工業用温度–40°C~+85°C
  • デバイスIDと一意シリアル番号
  • I2C EEPROMと互換

利点

  • 頻繁で高速なデータ記録に最適
  • 書き込み遅延なしで高速化
  • 長期間信頼できるデータ保持
  • 動作時の消費電力を削減
  • スリープで電池寿命延長
  • 多様なI2Cバス速度に対応
  • 過酷な環境下でも動作
  • I2C EEPROMから簡単移行
  • システム識別・追跡が容易
  • 書き込み後のポーリング不要
  • EEPROMよりシステム負担軽減
  • 多書き込み用途に最適
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ