Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量128 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)16Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24V01A-G | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 970 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 970 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 128 Kbit不揮発性F-RAM、16K×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年のデータ保持
- NoDelay™書込、RAM速度動作
- I2Cインターフェース最大3.4 MHz
- 低消費電力:175 μA動作、8 μAスリープ
- VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
- 工業温度:–40°C~+85°C
- 読み出し専用デバイスIDと製造者ID
- シリアルEEPROMの直接置換
- 従来I2Cタイミング対応(100/400 kHz)
- 入出力容量最大8 pF
利点
- 頻繁かつ即時のデータ記録可能
- 書込遅延とポーリング不要
- システム消費電力を削減
- 広電圧範囲で信頼動作
- 数十年データ保持で安心
- EEPROM設計をそのまま置換
- 過酷な工業環境にも対応
- 8ピンで基板スペース節約
- デバイス識別・管理を簡素化
- 従来・高速I2C両対応
- 高耐久性で保守負担軽減
- 低I/O容量で信号品質維持
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.