FM24CL16B-G
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM24CL16B-G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM24CL16B-G
FM24CL16B-G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    1 MHz
  • インターフェース
    I2C
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    16 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.65 V
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.65 V
  • 組織 (X x Y)
    2Kb x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
FM24CL16B-G
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2910
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2910
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
FM24CL16B-Gは16 Kbitの強誘電体ランダムアクセスメモリ(F-RAM)で、業界標準のI2Cインターフェースによる高速・信頼性の高いデータ転送を実現します。100兆回の読書き耐久性、151年のデータ保持、2.7 V~3.65 Vの動作電圧、-40°C~+85°Cの温度範囲に対応。NoDelay™によるバス速度書き込み、低消費電力、シリアルEEPROMの直接置換が可能で、データロギングや産業用制御など頻繁な書き込み用途に最適です。

特長

  • 16 Kbit不揮発性F-RAMメモリ
  • 100兆回の読書/書込耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™即時書込
  • I2Cインターフェース最大1 MHz
  • 動作電流100 μA@100 kHz
  • 待機電流3 μA(標準)
  • VDD動作範囲2.7 V~3.65 V
  • 工業用温度–40°C~+85°C
  • 書込保護ピンでデータ保護
  • 入力シュミット/ノイズ耐性
  • I2C EEPROMと互換

利点

  • 頻繁な信頼性データ記録に最適
  • 書込遅延ゼロでリアルタイム対応
  • 151年データ保持で安心
  • 超高耐久で交換頻度低減
  • 低消費で電池/システム長寿命
  • 広電圧で設計柔軟性
  • 過酷な工業環境でも動作
  • 書込保護で誤操作防止
  • ノイズ耐性で安定動作
  • I2C EEPROMから簡単置換
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ