Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24CL16B-DG | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) | |
| 梱包サイズ | 1620 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DFN-8 (001-85260) |
| 梱包サイズ | 1620 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 Kbit不揮発性F-RAMメモリ
- 100兆回の読書/書込耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書込
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- 動作電流100 μA@100 kHz
- 待機電流3 μA(標準)
- VDD動作範囲2.7 V~3.65 V
- 工業用温度–40°C~+85°C
- 書込保護ピンでデータ保護
- 入力シュミット/ノイズ耐性
- I2C EEPROMと互換
利点
- 頻繁な信頼性データ記録に最適
- 書込遅延ゼロでリアルタイム対応
- 151年データ保持で安心
- 超高耐久で交換頻度低減
- 低消費で電池/システム長寿命
- 広電圧で設計柔軟性
- 過酷な工業環境でも動作
- 書込保護で誤操作防止
- ノイズ耐性で安定動作
- I2C EEPROMから簡単置換
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.