2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲4.5 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)0.5Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM24C04B-GTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 4-Kbit(512×8)不揮発性F-RAM
- 100兆回の読書き耐久
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- 100 μA低動作電流(100 kHz)
- 4 μA標準スタンバイ電流
- VDD動作:4.5 V~5.5 V
- 工業温度:–40°C~+85°C
- 書き込み保護ピン
- シュミットトリガー入力で耐ノイズ
- ESD保護:2 kV HBM,500 V CDM
利点
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 書き込み遅延なしで高速化
- 長期信頼のデータ保存
- 低消費で電池長持ち
- I2C EEPROMと互換
- 過酷な工業環境でも動作
- 書き込み保護でデータ安全
- ESD対策で故障リスク低減
- 耐ノイズ入力で安定動作
- 書き込み後のポーリング不要
- 多様なI2C速度に対応
- 高耐久で保守コスト削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.