インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量64 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~5.5 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)8Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度70 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM16W08-SGTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-28 (51-85026) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-28 (51-85026) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 64 Kbit (8 K × 8) F-RAMメモリ
- 100兆回の読書き耐久
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™ 高速書き込み
- 70nsアクセス、130nsサイクル
- 広い電圧範囲:2.7 V~5.5 V
- 低動作電流:最大12 mA
- 待機電流:標準20 μA
- SRAM/EEPROM互換ピン配置
- 標準8 K × 8インターフェース
- 負電圧サージ耐性
- 先進的な強誘電体プロセス
利点
- ほぼ無限の書き込み耐久性
- 電源断でも長期データ保持
- 高速書き込みでシステム高速化
- SRAM/EEPROMと置換可能
- バッテリ・リフレッシュ不要
- システム設計を簡素化
- 低消費で電池長持ち
- 過酷環境でも高信頼性
- 電源断でもデータ消失なし
- 既存設計に容易に統合
- 保守・ダウンタイム削減
- 重要用途で高信頼
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.