Currently planned availability until at least2040
-
ID,nom190 A
-
Tvj,op175 °C
-
VCES (Tvj=25°C typ) (最大)1200 V
-
アプリケーションeMobility ; Hybrid Electric Vehicles ; Drives ; CAV ; Aircon
-
コンフィギュレーションDual, Half bridge
-
パッケージHybridPACK™ DSC
-
冷却コンセプトDouble-sided cooling
-
技術CoolSiC™ G2
-
特長Double Side Cooled
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FF06MR12A04MA2AKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 120 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 10/2024 | |
| 組立国 |
CN,DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 120 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 10/2024 |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- VDSS = 1200 V
- IDN = 190 A / IDRM = 380 A
- 8 nH以下の低誘導設計>
- 低RDS(on)
- 低スイッチング損失
- 低QgおよびCrss
- 半導体新材料 炭化ケイ素
- Tvj,op = 175°C
利点
- 4.25 kV DC 1秒絶縁
- コンパクト設計
- 高電力密度
- AlN 低熱抵抗
- 統合NTC温度センサー
- RoHS準拠
- UL 94 V0モジュールフレーム
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.