IC(nom) / IF(nom)50 A
-
IC (最大)50 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.45 V
-
VCES / VRRM650 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.6 V
-
コンフィギュレーション3-level
-
パッケージEasyPACK™ 2B
-
寸法 (width)48 mm
-
寸法 (length)56.7 mm
-
技術IGBT3 - H3
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)650 V
|
OPN
|
F43L50R07W2H3FB11BPSA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Low switching losses
- Low V CEsat
- Al 2O 3 substrate
- Compact design
- Integrated mounting clamps
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.