F3L6MXTR23C2M2Q_H70
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
| 推奨 | ||
|
OPN
|
F3L6MXTR23C2M2QH70BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2C | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 18 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2C |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 18 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- VDSS = 2300 V
- IDN = 120 A / IDRM = 240 A
- Overload operation up to 175°C
- AlN substrate
- High creepage and clearance distances
- Integrated NTC temperature sensor
- PressFIT contact technology
利点
- Outstanding module efficiency
- System efficiency improvement
- Enhanced lifetime
- High temperature withstand capability
- Reduction of static losses
- Compact design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.