CL65 pF
-
IEFT80 A
-
IPP6 A
-
IR (最大)100 nA
-
IR1 nA
-
Rdyn (forward)0.05 Ω
-
Rdyn (reverse)0.05 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)5.4 V
-
Vcl typ. reverse (@16A)5.4 V
-
VESD 範囲-20 kV~20 kV
-
VWM 範囲-3.3 V~3.3 V
-
保護された回線1
-
対象アプリケーションAudio interfaces, Button, GPIO
-
特長bi-directional
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESDF200B1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection according to:
- IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV (air) / ±20 kV (contact)
- IEC61000-4-4 (EFT): ±4 kV / ±80 A (5/50 ns)
- IEC61000-4-5 (Surge): ±11 A (8/20 μs) - Bi-directional maximum working voltage: VWM = ±3.3 V
- Line capacitance and line resistance: CL = 65 pF at f = 1 MHz and RL = 100 Ω
- Clamping voltage: Vcl = 5.4 V at ITLP = 16 A with Rdyn = 0.05 Ω
- Very low leakage current: IL= 1 nA
- Small form factor SMD size 0201, low profile (0.73 x 0.28 x 0.15 mm³)
利点
- EMI sensitive lines in mobile devices (low speed data, audio, buttons, GPIO)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.