CL 範囲270 pF~350 pF
-
IEFT80A
-
IPP34A
-
IR (最大)100 nA
-
Rdyn (forward)0.05 Ω
-
Rdyn (reverse)0.05 Ω
-
Vcl typ. reverse (@16A) (最大)17 V
-
VESD 範囲-30 kV~30 kV
-
VWM10 V
-
コンフィギュレーションunidirectional
-
保護された回線1
|
OPN
|
ESD307U102NE6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 7500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 7500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.