CL (最大)7 pF
-
CL4 pF
-
IEFT40 A
-
IPP1 A
-
IR (最大)50 nA
-
IR1 nA
-
Rdyn (reverse)0 GΩ
-
Rdyn (forward)0 GΩ
-
VESD 範囲-18 kV~18 kV
-
VWM 範囲-8 V~14 V
-
保護された回線1
-
対象アプリケーションAudio interfaces, Button, GPIO
-
特長bi-directional
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
|
OPN
|
ESD204B102ELE6327XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- ESD / transient protection according to:
– IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV (air/contact discharge)
– IEC61000-4-4 (EFT): 40 A (5/50 ns) - Bi-directional, working voltage up to VRWM = -8 / +14 V max.
- Low capacitance: CL = 4 pF (typical)
- Low reverse current. IR = 50nA (max.)
- Pb-free (RoHS compliant) and halogen free package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.