CL6.5 pF
-
IEFT40 A
-
IPP3 A
-
IR (最大)100 nA
-
IR1 nA
-
Rdyn (reverse)0.2 Ω
-
Rdyn (forward)0.2 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)13 V
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)17 V
-
VESD 範囲-15 kV~15 kV
-
VWM 範囲-5.5 V~5.5 V
-
保護された回線1
-
対象アプリケーションAudio interfaces, Button, Digital interfaces, GPIO
-
特長bi-directional
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD202B1CSP01005XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection according to:
- – IEC61000-4-2 (ESD): ±15 kV (air/contact discharge)
- – IEC61000-4-5 (Surge): 3A (8/20 µs)
- Bi-directional, working voltage up to VRWM = ±5.5 V max.
- Low capacitance: CL = 6.5 pF (typical)
- Ultra low dynamic resistance: R DYN = 0.20 Ω typ.
- Low reverse current. IR = 100nA (max.)
- Pb-free (RoHS compliant) and halogen free package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.