CL (最大)0.4 pF
-
CL0.13 pF
-
IEFT40 A
-
IPP8 A
-
IR (最大)50 nA
-
IR0.1 nA
-
Rdyn 範囲0.25 Ω~0.25 Ω
-
VESD 範囲-13 kV~13 kV
-
VWM 範囲-22 V~22 V
-
保護された回線2
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD166B2W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 最大動作電圧: ±22 V
- 配線容量: 0.13 pF (f = 1 GHz時)
- クランプ電圧: 8 V (I TLP = 16 A時)
- 超低リーク電流: I L 0.1 nA以下
- IEC61000-4-2 (ESD) : ±16 kV (気中放電)
- IEC61000-4-2 (ESD) : ±13 kV (接触放電)
- IEC61000-4-5 (サージ) : ±8 A (8/20 μs)
- 小型パッケージ: 0.58x0.28x0.15 mm³
利点
- 低挿入損失
- 低クランプ電圧
- 双方向保護デバイス
- 小型パッケージ
- 2ラインアレイ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.