2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
CL (最大)0.4 pF
-
CL0.23 pF
-
IEFT40 A
-
IPP3 A
-
IR (最大)50 nA
-
IR1 nA
-
Rdyn (reverse)1 Ω
-
Rdyn (forward)1 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)38V
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)29V
-
Vcl typ. reverse (@16A)29 V
-
VESD 範囲-20 kV~20 kV
-
VWM 範囲-5.3 V~5.3 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
|
OPN
|
ESD112B102ELE6327XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
利点
- ESD / transient protection of RF signal lines according to:
- IEC61000-4-2 (ESD): ±25 kV (air/contact)
- IEC61000-4-4 (EFT): 40 A (5/50 ns)
- IEC61000-4-5 (surge): 3 A (8/20 μs)
- Maximum working voltage: VRWM ±5.3 V
- Extremely low capacitance: CL = 0.2 pF (typical)
- Low clamping voltage: VCL = 29 V at IPP = 16 A (typical)
- Very low reverse current IR < 1 nA typ.
- Very small form factor down to 0.62 x 0.32 x 0.31 mm3
- Pb-free (RoHS compliant) and halogen free package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.