2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
CL (最大)0.2 pF
-
CL0.13 pF
-
IR (最大)50 nA
-
IR0.1 nA
-
Rdyn (reverse)1.8 Ω
-
Rdyn (forward)1.8 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)48
-
Vcl typ. reverse (@16A)18 V
-
VESD 範囲-10 kV~10 kV
-
VWM 範囲-15 V~15 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD103B102ELE6327XTMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection of high speed data lines exceeding:
– IEC61000-4-2 (ESD): ±10 kV (contact) - Maximum working voltage: VRWM = ±15 V
- Ultra low capacitance CL = 0.09 pF I/O to GND (typical)
- Very low clamping voltage: VCL= 48 V at IPP = 16 A (typical)
- Very low dynamic resistance: RDYN = 1.8 Ω (typical)
- Pb-free and halogen-free package (RoHS compliant)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.