DDB2U20N12W1RF_B11
Active and preferred
RoHS対応

DDB2U20N12W1RF_B11

1200 V, 20 A EasyBRIDGE diode module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DDB2U20N12W1RF_B11
DDB2U20N12W1RF_B11
個.


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    150 A
  • IRMSM
    25 A
  • コンフィギュレーション
    SiC Diodes
  • パッケージ
    EasyBRIDGE 1
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
DDB2U20N12W1RFB11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
Easy BRIDGE 1 1200 V, 20 A diode bridge module with CoolSiC™ Schottky diode, PressFIT contact technology and NTC.

特長

  • Uses CoolSiC™ Schottky Diode Gen 5
  • Optimal pin out
  • PressFIT technology
  • Broadest Easy portfolio

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ