I(FSM) (最大)35000 A
-
IFAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)1670/85
-
IFSM [A] (@10ms, Tvj max)35000
-
rT [mΩ] (@Tvj max) (最大)0.65
-
RthJC [K/kW] (@180° el sin) (最大)7.5
-
Tvj [°C] (最大)140
-
VF/IF [V/kA] (@Tvj max)3.5/4.0
-
VRRM [V]9000
-
VRRM (最大)9000 V
-
VT0 [V] (@Tvj max) (最大)1.36
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)5780
-
クランプ力 [kn] 範囲36~52
-
コンフィギュレーションPulse Power Diode
-
パッケージDisc dia 120mm height 26mm / Ceramic
| 推奨 | ||
|
OPN
|
D1721NH90TAOSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | BG-D12026K-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-D12026K-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Full blocking capability 50/60 Hz
- High DC blocking stability
- High surge current capability
- High case non-rupture current
- Highest robustness
- Highest reliability
- Soft turn-off behavior
- at high turn-off di/dt
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.