CYW55532
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW55532

USBおよびSDIOホストインターフェースに対応したWi-Fi 6 1x1デュアルバンド低消費電力IC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW55532
CYW55532


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • Bluetoothインターフェース
    N/A
  • Bluetooth仕様
    N/A
  • Currently planned availability until at least
    01-01-2040
  • ROM
    1600 KB
  • SRAM
    896 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    20 MHz
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/SPI/USB
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz, 5GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • アンテナ構成
    1x1
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, RTOS
  • コア
    Cortex R4
  • パッケージ
    WLBGA-74
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.4 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~4.8 V
  • 寸法
    3.00 x 4.47 mm
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    2025
  • 製品の説明
    Wi-Fi 6 Combo

OPN
CYW55532IUBGTXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-74
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-74
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
The AIROC™ CYW55532 is a single stream dual-band (2.4/5 GHz) Wi-Fi 6 solution. CYW55532 supports easy onboarding, extended range, network robustness, Matter over Wi-Fi, and advanced security. It is designed to address the needs of the Internet of Things (IoT) devices requiring minimal power consumption, compact size and low system BOM cost. Multiple interfaces (USB, SDIO, and gSPI) are available to accomodate a wide range of MCU/MPUs. 

特長

  • 1x1, Dual-Band (2.4/5 GHz), Wi-Fi 6
  • 1024QAM, 20MHz, 143 Mbps PHY throughput
  • OFDMA, MU-MIMO, Target Wake Time (TWT)
  • BSS Coloring, Dual Carrier Modulation 
  • Extended range & interferance mitigation
  • STA, SoftAP, P2P modes
  • Network offload for fast connection
  • WPA3 Personal / Enterprise Security
  • USB, SDIO, and gSPI host interfaces
  • Advanced Security, PSA level 1 cert
  • Operating range of -40 to +85ºC
  • WLBGA 0.4mm pitch package

利点

  • Optimized throughput & power efficiency
  • Improved network efficiency and range
  • Minimized BOM cost and size
  • Multi-layer security for protection
  • Easy Wi-Fi onboarding
  • Fits into Matter ecosystem
  • Companion to Bluetooth MCU/MPU

アプリケーション

図

CYW5553X Family Block Diagram
CYW5553X Family Block Diagram
CYW5553X Family Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ