15年寿命Yes
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY-95.5 dBm
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-96.5 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER9 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
BluetoothクラシックYes
-
Bluetooth仕様5.4
-
CPU 周波数48 MHz
-
CPUArm® Cortex®- M3
-
Currently planned availability until at least31-12-2030
-
GPIO24
-
RAM352 KByte
-
ROM848 kByte
-
ソフトウェア サポートModusToolbox™
-
パートナー モジュールY
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth LE & Bluetooth
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.62 V~3.6 V, 2.25 V~2.94 V
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日2025
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
CYW20706UA2KFFB4G | CYW20706UA2KFFB4GT | ||
| 製品ステータス | active | active | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | FCBGA-49 (002-13601) | FCBGA-49 (002-13601) | ||
| 梱包サイズ | 4900 | 2500 | ||
| 梱包形態 | TRAY | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
TH
|
TH
|
||
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
SG,TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FCBGA-49 (002-13601) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FCBGA-49 (002-13601) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
SG,TW
|
特長
- Arm® Cortex®-M3 32-bit RISC processor
- Embedded ICE-RT debug
- SWD interface units
- 352-KB on-chip RAM
- Bluetooth® core specification 5.2
- Integrated low dropout regulators (LDO)
- LE data rate up to 2 Mbps
- Up to 24 GPIOs
- I²C, I²S, UART, and PCM interfaces
利点
- Support for BR, EDR, and Bluetooth® LE
- Support for EEPROM and serial flash
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.