CYUSB3302-BVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYUSB3302-BVXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYUSB3302-BVXI
CYUSB3302-BVXI


製品仕様情報

  • # of US ports
    1
  • DSポートの#
    2
  • USB スピード
    5000 MBit/s
  • USB 規格
    USB 3.2 Gen1
  • アプリケーション
    Docking solutions, Standalone hubs, Docks
  • パッケージタイプ
    100-ball BGA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ HX3
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 特長
    Shared Link™, Ghost charge™
  • 製品の説明
    USB 3.2 Gen 1 Hub
  • 製品カテゴリ
    Hub Controllers

OPN
CYUSB3302-BVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-100 (51-85209)
梱包サイズ 4290
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-100 (51-85209)
梱包サイズ 4290
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ