CYUSB3065-BZXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYUSB3065-BZXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYUSB3065-BZXC
CYUSB3065-BZXC


製品仕様情報

  • SRAM
    512 KByte
  • USB スピード
    5 GBit/s
  • USB 規格
    USB 3.2 Gen 1
  • アプリケーション
    High-bandwidth instruments, Medical imaging sensors, 3D scanners, Industrial cameras, Machine Vision
  • ソフトウェアツール
    EZ-USB™ FX3 SDK and GPIF II Designer
  • パッケージタイプ
    121-ball BGA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ CX3
  • プロセッサ タイプ
    ARM926EJ
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~3.6 V
  • 温度グレード
    Consumer
  • 製品の説明
    MIPI CSI-2 to 3.2 Gen 1 USB bridge controller
  • 製品カテゴリ
    3.2 Peripheral Controllers

OPN
CYUSB3065-BZXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-121 (001-87293)
梱包サイズ 1200
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-121 (001-87293)
梱包サイズ 1200
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ