CYUSB3025-BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYUSB3025-BZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYUSB3025-BZXI
CYUSB3025-BZXI
個.


製品仕様情報

  • SRAM
    512 KByte
  • USB 規格
    USB 3.2 Gen 1
  • アプリケーション
    USB thumb drives, Card readers, Laptop with SD slots, SD slot in TV/STB
  • パッケージタイプ
    121-ball BGA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-USB™ SD3
  • プロセッサ タイプ
    ARM926EJ
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~3.6 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    USB and Mass Storage Peripheral Controller
  • 製品カテゴリ
    3.2 Peripheral Controllers

OPN
CYUSB3025-BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-121 (001-54471)
梱包サイズ 1680
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-121 (001-54471)
梱包サイズ 1680
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ