# of US ports1
-
DSポートの#2
-
USB スピード480 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 HS
-
アプリケーションCockpit domain controller, Head unit, In-vehicle infotainment
-
ソフトウェアツールYes
-
パッケージタイプ68-pin QFN
-
ファミリーEZ-USB™ HX3 Auto
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
温度グレードAutomotive Grade-S
-
特長Shared Link™, Ghost charge™
-
製品の説明Automotive USB 2.0 Hub
-
製品カテゴリHub Controllers
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYUSB230268LTXSXQLA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (001-78925) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-68 (001-78925) |
| 梱包サイズ | 2600 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- AEC-Q100 compliance
- USB 480 Mbps
- Two downstream ports
- Ganged port power control
- Battery charging v1.2
- Apple charging
- Multi transaction translator
- I2C serial communication
- ARM® Cortex® M0 MCU
- Driver strength control
- 68-QFN package
- Tray packing
利点
- USB-IF compliance
- AEC-Q100 qualified
- Robust interoperability
- Enhanced connectivity & flexible design
- Driver strength control
- Interface to PD controller
- Hub FW update via PD controller
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.