CYT4BFBCJDQ0BZSGS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT4BFBCJDQ0BZSGS

A TRAVEO™ Microcontroller designed for automotive body applications offering a frequency of 350 MHz, up to 8Mb of Flash and a 272-BGA Package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT4BFBCJDQ0BZSGS
CYT4BFBCJDQ0BZSGS
個.


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    15
  • 16bit TCPWM
    87
  • 32bit TCPWM
    16
  • ADCチャネル
    96
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    10
  • CXPI
    0
  • DMAチャネル
    143/65/8
  • eMMC IOスピード
    NA
  • eMMC
    1
  • eSHE/HSM
    HSM
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    220
  • I2S
    TX 3ch, RX 3ch (3 instances)
  • LIN
    20
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    No
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    11
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    1
  • SMIF速度
    3.3V I/O at 100MHz
  • SRAM
    1024 KByte
  • イーサネットポート
    2
  • イーサネット速度
    10/100/1000
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    36
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT4BF Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    8384 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM7F_D/CM0+
  • メインコア周波数
    350 MHz
  • ワーク フラッシュ
    256 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    220
  • 浮動小数点ユニット
    Dual precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT4BFBCJDQ0BZSGS
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-272 (002-24865)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2045
発売開始日 03/2022
組立国
JP,MY,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-272 (002-24865)
梱包サイズ 960
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2045
発売開始日 03/2022
組立国
JP,MY,TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
CYT4BFBCJS belongs to the TRAVEO™ CYT4BF Family of MCUs, based on the highly-efficient embedded processor Arm® Cortex®-M7F, it ensures high level efficiency and network connectivity while preserving ease-of-use, a minimal power consumption through its featured power modes and a great cutting-edge security through HSM (Hardware Security Module), dedicated Cortex®-M0+ for secure processing, and embedded flash in dual bank mode for FOTA requirements. Desiged for automotive body applications, it is a great fit for body control modules, gateway, and infotainment applications.

特長

  • 350-MHz Arm® Cortex®-M7F Dual
  • 839 KB code flash, 2564KB work flash
  • 1024 KB SRAM
  • 7 to 5.5 Supply Voltage
  • HSM (Hardware Security Module)
  • 220x programmable GPIO
  • 11x SCB / 20x LIN / 10x CAN FD ch
  • 216x DMA Channels
  • -40°C - +125 °C Temperature Range
  • 272-BGA Package

利点

  • Enabling ASIL-B designs
  • Compatibility in BODY family
  • A/B swap SW update over the air support
  • Best-in-class power consumption
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ