CYT4BBBCEBQ1BZSGST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT4BBBCEBQ1BZSGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT4BBBCEBQ1BZSGST
CYT4BBBCEBQ1BZSGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    12
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    8
  • ADCチャネル
    72
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    8
  • CXPI
    0
  • DMAチャネル
    100/58/8
  • eMMC
    1
  • eSHE/HSM
    HSM
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    220
  • I2S
    TX 3ch, RX 3ch (3 instances)
  • LIN
    16
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    No
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    11
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    1
  • SRAM
    768 KByte
  • イーサネットポート
    1
  • イーサネット速度
    10/100
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    36
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM7F_D/CM0+
  • メインコア周波数
    250 MHz
  • ワーク フラッシュ
    256 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    220
  • 浮動小数点ユニット
    Dual precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT4BBBCEBQ1BZSGST
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-272 (002-24865)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-272 (002-24865)
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
CYT4BBBCEBQ1BZSGSTはTRAVEO T2G車載用マイコンで、デュアル精度ARM Cortex-M7(最大250 MHz)とCortex-M0+コア、4,160 KBフラッシュ、768 KB SRAM、256 KBワークフラッシュを搭載。ASIL-B機能安全、ISO 26262準拠、ISO 21434対応のサイバーセキュリティをサポート。

特長

  • 最大2基250 MHz Arm Cortex-M7 CPU
  • 100 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
  • 4160 KBコードフラッシュ, 256 KBワークフラッシュ
  • 768 KB SRAM, 64 KB ROM
  • 3基1 Msps 12ビットSAR ADC
  • 最大8チャネルCAN FD(8 Mbps)
  • 最大16チャネルLIN
  • 10/100 MbpsイーサネットMAC, IEEE 802.3
  • ハードウェア暗号エンジン(AES, RSA, SHA)
  • 6つの電源モード, DeepSleep/Hibernate
  • 複数のウォッチドッグ, 電圧検出
  • SDHC, SPI, I2C, UART, PWM, I2S内蔵

利点

  • デュアルCortex-M7で高性能処理
  • Cortex-M0+でセキュリティ向上
  • 大容量フラッシュ/SRAMで複雑制御
  • 高速ADCで精密な制御
  • CAN FD/LIN/イーサネットで柔軟通信
  • ハード暗号で安全性確保
  • 多電源モードで省エネ
  • ウォッチドッグ/電圧検出で安全性向上
  • 内蔵周辺回路でBOM削減
  • SDHC/SPI/I2C/UARTで設計容易
  • PWM/I2Sでモータ・音響制御
  • ROMブートで安全な起動

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ