16 ビットTCPWM (モーター制御)12
-
16bit TCPWM63
-
32bit TCPWM8
-
ADCチャネル72
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD8
-
CXPI0
-
DMAチャネル100/58/8
-
eMMC1
-
eSHE/HSMHSM
-
FlexRayTM0
-
GPIO220
-
I2STX 3ch, RX 3ch (3 instances)
-
LIN16
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCNo
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック11
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)1
-
SRAM768 KByte
-
イーサネットポート1
-
イーサネット速度10/100
-
ウォッチドッグYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO36
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ4160 KByte
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM7F_D/CM0+
-
メインコア周波数250 MHz
-
ワーク フラッシュ256 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 125°C
-
外部割り込みチャネル220
-
浮動小数点ユニットDual precision
-
温度センサーYes
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT4BBBCEBQ1BZEGST | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-272 (002-24865) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
JP,MY,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-272 (002-24865) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP,MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 最大2基250 MHz Arm Cortex-M7 CPU
- 100 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
- 4160 KBコードフラッシュ, 256 KBワークフラッシュ
- 768 KB SRAM, 64 KB ROM
- 3基1 Msps 12ビットSAR ADC
- 最大8チャネルCAN FD(8 Mbps)
- 最大16チャネルLIN
- 10/100 MbpsイーサネットMAC, IEEE 802.3
- ハードウェア暗号エンジン(AES, RSA, SHA)
- 6つの電源モード, DeepSleep/Hibernate
- 複数のウォッチドッグ, 電圧検出
- SDHC, SPI, I2C, UART, PWM, I2S内蔵
利点
- デュアルCortex-M7で高性能処理
- Cortex-M0+でセキュリティ向上
- 大容量フラッシュ/SRAMで複雑制御
- 高速ADCで精密な制御
- CAN FD/LIN/イーサネットで柔軟通信
- ハード暗号で安全性確保
- 多電源モードで省エネ
- ウォッチドッグ/電圧検出で安全性向上
- 内蔵周辺回路でBOM削減
- SDHC/SPI/I2C/UARTで設計容易
- PWM/I2Sでモータ・音響制御
- ROMブートで安全な起動
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.