CYT4BB8CEBQ1AESGS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT4BB8CEBQ1AESGS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT4BB8CEBQ1AESGS
CYT4BB8CEBQ1AESGS


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    12
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    8
  • ADCチャネル
    64
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    8
  • CXPI
    0
  • DMAチャネル
    100/58/8
  • eMMC IOスピード
    5V I/O at 26MHz
  • eMMC
    1
  • eSHE/HSM
    HSM
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    148
  • I2S
    TX 3ch, RX 3ch (3 instances)
  • LIN
    16
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    No
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    10
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    1
  • SMIF速度
    5V I/O at 32MHz
  • SRAM
    768 KByte
  • イーサネットポート
    1
  • イーサネット速度
    10/100
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    36
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT3BB/4BB Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM7F_D/CM0+
  • メインコア周波数
    250 MHz
  • ワーク フラッシュ
    256 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    148
  • 浮動小数点ユニット
    Dual precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT4BB8CEBQ1AESGS
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-176 (002-28241)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2042
発売開始日 02/2023
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TEQFP-176 (002-28241)
梱包サイズ 400
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2042
発売開始日 02/2023
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
CYT4BB8CEBQ1AESGS belongs to the TRAVEO™ T2G CYT4BB of microcontrollers. It is based on the dual processor Arm Cortex-M4 and an Arm® Cortex®-M0+ CPU for peripheral and security processing. It is equipped with a frequency of 250 MHz and a 4160 KB flash memory. Moreover, it includes a Dual-bank Flash to support true FOTA and a PG-TQFP-176 package. It is dedicated to automotive body applications such as body control modules, HVAC, and lighting.

特長

  • 250-MHz Arm® Cortex®-M7F Dual
  • 4160KB code flash, 256KB work flash
  • 768 KB SRAM
  • 2,7 to 5.5 Supply Voltage
  • HSM (Hardware Security Module)
  • 148x programmable GPIO
  • 10x SCB / 16x LIN / 8x CAN FD Ch
  • 166x DMA Channels
  • -40°C - +125 °C Temperature Range
  • 176-TEQFP Package

利点

  • Enabling ASIL-B designs
  • Compatibility in BODY family
  • A/B swap SW update over the air support
  • Best-in-class power consumption

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ